Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300

Google-Übersetzung,

RODI DUAL70-1300
Rodi Dual ist ein bodenstehender Heizkessel aus Stahl nur zum Heizen, geeignet für Gas- und Dieselbrenner.

PLUS
- Brennkammer mit drei Rauchzügen
- Schaltschrank für Mehrzonenmanagement
- Betriebsdruck: 6 bar

Spezifikation
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrodi_dual_70_1300
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameFire tube boilers
  • UNSPSCCode40102001
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 39
  • Format2014TitelFire-Tube Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 15
  • OmniClassTitelFire Tube Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit