Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)
Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)

    Google-Übersetzung,

    ELBA DUAL 35-70
    Elba Dual ist ein bodenstehender gusseiserner Kessel, der für die Installation von geblasenen Dieselbrennstoff- oder Gasbrennern (separat erhältlich) vorgesehen ist, der für die Haushaltsheizung geeignet ist; es ist hochgradig gegen Wärmeverlust isoliert.

    PLUS
    - Benutzerfreundliche Schalttafel
    - Einfach zu verwenden
    - Reibungslose Wartung

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Control and management panel, designed to be connected to a room thermostat and an external water heater
      - Zinc electro-plated, powder-paint finished steel casing
      - Can be coupled to diesel fuel- or gas-fired blown burners
      - High-thickness insulation layer preventing heat losses
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelba_dual_2_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland