Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
fondital/products/0d167398-dbac-4fd5-a500-8f070d2b3f53
Startseite
Kategorien
Sanitärinstallationen
Warmwasserbereiter
Evostal 500 mm - RUSSIA
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Fondital
Folgen
Evostal 500 mm - RUSSIA
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Vorteile von Aluminium
Reduziertes Kühlkörpergewicht
Modernes und ansprechendes Design
Recycling zu 100 %
Erhöhte Wärmeübertragung
Download
Spezifikation
Spezifikation
Преимущества стали
Повышенная стойкость к коррозии
Рабочее давление 40 бар
Давление на разрыв 120 бар
Срок службы: 30 лет
Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
evostal_500_mm_ru
Produktfamilie
Russia Products
Produktgruppe
Boilers and Radiators for Russia
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-06-20
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
559
Tiefe (mm)
97
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Aluminium
Sekundär Material
Stahl
Entwickelt in
Italien
Hergestellt in
Russland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
IFCClassification
Standheizung
ETIM-Code
EG015710
ETIM-Name
Radiators/convectors
UNSPSCName
Radiators
UNSPSCCode
40101801
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_70_60_36_73
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Radiators
Klassifizierung
23 82 29
Format2014Titel
Radiators
OmniClassNummer
23-33 15 00
OmniClassTitel
HVAC Heating Units
CSIUniFormatIICode
D3020
CSIUniFormatIITitle
Heat Generating Systems
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Russland
Ähnliche Produkte
Fondital
WHPS BZ DS
4.5
(
8
)
Download
Fondital
Lipari PRO TN
4.3
(
6
)
Download
Fondital
WHPS DX
Download
Fondital
WHPS BNF DS
4.7
(
6
)
Download
Fondital
WHPS BA SS
4.0
(
6
)
Download
Fondital
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Download