Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    Exclusivo B3 stammt aus einem Forschungsprojekt, das darauf abzielte, die Heizkörperleistungen zu optimieren, um ein Produkt mit hohen mechanischen und energetischen Fähigkeiten anzubieten. Ein hohes Maß an Innovation, das dank der beiden Patente erreicht wurde, die dieses Produkt erhalten konnte, macht den Heizkörper Exclusivo B3 ideal für Renovierungen und Niedertemperatur-Heizsysteme.

    PLUS
    - Optimales Verhältnis von Gewicht zu Heizleistung;
    - Modular: perfekt für jeden Raum;
    - Keine Schweißnähte, daher keine Probleme mit Graten;
    - Verbesserter Wärmeaustausch = hohe Leistung, geringer Verbrauch.

    Spezifikation
    • Exclusivo radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems;
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      - Modular: perfect for any space;
      - High technological content: 2 international patents;
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      - Nominal pressure: 16 bar;
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      - Bursting pressure: 60 bar;
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

      All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexclusivo_b3_500_mm_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland