Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus CTFS - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    Wandkessel mit geschlossener Brennkammer und Zwangszug mit sofortiger Erwärmung von Warmwasser

    Neue 3-Gang-Pumpe mit eingebauter Entlüftung

    PLUS

    • Steuerung von 2 Typen von Sonnenkollektoranlagen serienmäßig
    • Betrieb mit Außentemperatursensor (Option)
    • Plattenwärmetauscher (26 Platten) aus Edelstahl
    • Multifunktionales Relais zum Anschluss von Zonenventilen, Steuerung einer Solarkollektoranlage oder Ferndisposition
    Spezifikation
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformentera_plus_ctfs_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland