Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
    Fondital

    Itaca CTFS

    Google-Übersetzung,

    ITACA CTFS
    Itaca CTFS ist ein wandhängender Kombi-Gas-Durchlauferhitzer mit abgedichteter Kammer und Zwangszug. Der Heizkessel ist mit einer Touchscreen-Benutzeroberfläche und der Funktion „WW-Komfort“ ausgestattet, die den Plattenwärmetauscher warm hält, um im Falle einer Brauchwasseranforderung eine schnelle Reaktion zu gewährleisten.

    PLUS
    - Touchscreen-Benutzeroberfläche
    - ★★★ Effizienz Warmwasser im „Komfort“-Modus
    - Steuerung von 2 serienmäßig eingebauten Heizzonen über Temperaturfühler
    - Steuerungen zur Verwaltung von drei verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
    - Wärmegedämmter Warmwasser-Wärmetauscher mit 26 Platten
    - Austauschsatz für die Kesselhydraulik

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Double circuit filling system: automatic or manual
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_ctfs
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika