Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca KR
Itaca KR
    Fondital

    Itaca KR

    Google-Übersetzung,

    ITACA KR
    Der Itaca KR ist ein wandhängender Brennwertkessel nur zum Heizen, elektronisch vorbereitet für den Anschluss an einen externen Warmwasserbereiter. Der Kessel arbeitet mit Brennwerttechnik, wodurch der Verbrauch gesenkt, die Leistung gesteigert und der Schadstoffausstoß reduziert werden kann.

    PLUS
    - Modulationsverhältnis 1:9
    - Touchscreen-Benutzeroberfläche
    - Steuerungen zur Verwaltung von 2 verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
    - Die Raumtemperatur kann vom Heizkessel aus eingestellt werden, wenn ein externer Fühler installiert ist
    - Warmwasser-Wärmetauscher mit 26 Platten

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Wide modulation range 1:9
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - By-pass

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes
      - GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - External water heater for domestic hot water production
      - Solar board
       

      FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_kr
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien