Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minorca Plus CTN CU - RUSSIA
Fondital

Minorca Plus CTN CU - RUSSIA

Google-Übersetzung,

Wandkessel mit offener Brennkammer und natürlichem Zug mit sofortiger Erwärmung des Warmwassers

Neue einstufige Pumpe mit integrierter Entlüftung

PLUS

  • Monothermischer Wärmetauscher aus Kupfer
  • Kompakter Heizkessel mit einer Tiefe von nur 250 mm
  • Flüssigkristallanzeige mit Selbstdiagnose
  • Innentemperaturregelung mit Raumtemperaturfühler
  • Raumtemperaturfühler serienmäßig
Spezifikation
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
    • ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
    • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
    • Гидравлическая группа из композитных материалов
    • Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
    • Автоматический байпас
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminorca_plus_ctn_cu_ru
  • ProduktfamilieRussia Products
  • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Russland