Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
    Fondital

    Tribeca Aleternum

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    TRIBECA ist ein Heizkörper, der ein traditionelles Aussehen mit modernster Aluminiumtechnologie kombiniert. Dank der großen Auswahl an Oberflächen und Farben sind die Heizkörper dieser Serie wahre Stücke der Innenarchitektur.

    TRIBECA PLUS

    • Aleternum Total Anti-Korrosionsbehandlung bei allen Modellen im Preis inbegriffen
    • 15 Jahre Garantie
    • Die Farbpalette besteht aus 24 verschiedenen Farbtönen
    • 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    • Verfügbare Ausführungen: GLÄNZEND, MATTE, STRUKTURIERTE MATTE, PERLE
    Spezifikation
    • All models TRIBECA are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      15- years warranty
      The colour range is composed of 12 different shades
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertribeca_aleternum
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika