Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
    Fora Form

    ON Collection

    Google-Übersetzung,

    Die ON-Kollektion ist eine charmante Produktgruppe, die Gemütlichkeit am Arbeitsplatz und in Gemeinschaftsbereichen schafft. Die ON-Kollektion ist die Accessoire-Serie von Fora Form, die runde Formen mit dem gewissen Extra für Gemeinschaftsbereiche und Kaffeeplätze kombiniert.

    Die verschiedenen Elemente der ON-Kollektion wirken sowohl weich als auch warm und lassen sich nahtlos in die verschiedenen Tische von Fora Form integrieren. Die Produkte sind für einfaches Plug-and-Play konzipiert und können am Tisch montiert werden, was Spielraum für Variationen schafft, da alle Elemente gegeneinander ausgetauscht werden können.

    Mit der ON-Kollektion sind Sie Ihrem Ziel, öffentliche Umgebungen, Cafés und Gemeinschaftsbereiche wirklich gemütlich zu gestalten, einen großen Schritt näher gekommen.

    Spezifikation
    • Steel parts in black structured coating

      Glass shade in mouth blown glass in plated smokey grey

      All products are mounted in the tables with a Ø79 mm hole

      The products can be replaced, including our the powerdots

      Table Lamp w/Charger has 2 x USB C input, dimmer and 0,5 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector

      Lamp with Base has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Floor Lamp has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Pendant has 3,5 meters of woven black textile cord with junction box and Wago-connector

      Lamps: 220-240V – 50/60 Hz, socket E27, max 11W.

      Maximum size of light bulb is Ø65 mm, only LED bulbs, preferably decorative

      Lamps supplied with dimmer

      Lamps supplied with UK plug

      The lamps are compatible with DALI and DALI 2, with an on/off switch

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeron-collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit