Allura Puzzle ist eine neu entwickelte Produktvariante zur klebstofffreien Verlegung. Dank Schwalbenschwanz-Verbindung kommt Allura Puzzle komplett ohne Klebstoff aus und ist als großformatige Fliese schnell verlegt und einfach wieder aufnehmbar. Das macht dieses Produkt zur idealen Bodenlösung für Bereiche, in denen die Ausfallzeiten minimiert werden sollen. Zusammen mit Click und Ease bildet Puzzle die Loose-Lay-Varianten unter den Forbo Designbelägen.
Angeboten wird das Produkt in der Nutzschichtdicke 0,7 mm und einer Gesamtdicke von 5 mm als großformatige Fliese im Format 96 x 96 cm. Allura Puzzle beinhaltet 18 verschiedene Designs. Eine umfangreiche Auswahl ist dekorgleich auch in anderen Produktvarianten erhältlich: Dryback, Flex, Ease
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |