Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Marmoleum fertigt Forbo in unterschiedlichen Marmorierungen, in Unitönen und mit verschiedenen Strukturen. Klassisch marmoriert als Marmoleum Real, dezent marmoriert als Marmoleum Fresco und in ausdruckstarker Marmorierung als Marmoleum Vivace. Die angebotenen Dessins zeigen ein facettenreiches Farbenfeuerwerk und bedienen sowohl klassische als auch exotische Farbwünsche. Marmoleum Striato steht für eine Auswahl an Streifen-Dessins. Striato Textura mit seiner Oberflächenprägung und Striato Original stehen für angenehme Haptik in zeitgemäßen, neutralen Farbtönen. Striato Colour betont die Leuchtkraft der Farbigkeit. Die Qualitäten Marmoleum Cocoa, Slate, Concrete, Piano und Walton zeigen ein attraktives, modernes Erscheinungsbild in vielfältigen Ausprägungen. Eingestreute Kakaobohnenschalten verleihen Marmoleum Cocoa Struktur, Marmoleum Walton steht für Unitöne in klassischen Farben. Marmoleum Piano zeigt sich dezent gemustert und Marmoleum Concrete kombiniert die kühle Betonoptik mit warmen Farben, für dezente Bodenflächen im modernen Ambiente. Für Marmoleum Slate war Schiefergestein die Inspirationsquelle. Durch eine Prägung der Oberfläche entsteht eine neue Struktur mit plastischer 3D-Wirkung.
    Spezifikation
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameLinoleum
    • UNSPSCCode30161703
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 43
    • Format2014TitelLinoleum Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 17
    • OmniClassTitelLinoleum Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit