Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex® Planks Seagrass
Flotex® Planks Seagrass
Flotex® Planks Seagrass

    Flotex® Planks Seagrass

    Seagrass offeriert lineare Strukturen in eleganter Farbstellung. Besonders gut kommt Seagrass im Fischgrätmuster zur Geltung. Mehrere Farben auf dem Boden kombiniert, ergeben einen raffinierten Kontrast. Aber auch ein einzelnes Farbdesign erzeugt eine ausdrucksstarke Fläche.
    Spezifikation
    • Die Flotex Seagrass Kollektion besteht aus 6 Farben und ist seit Januar 2021 erhältlich.
      Abmessung Planken: 100 x 25 cm.
      Verlegung: geklebt
      Verlegeart: Halbverband, Fischgrätmuster, Doppeltes Fischgrätmuster und Schachbrettmuster
      Gesamtdicke: 5,0 mm
      Flächengewicht: 4,8 kg/m2

      Einsatzbereich Objekt: 33

      Dimensionsstabilität: ≤ 0,10 %
      Trittschallminderung: ΔLw ≥ 19 dB
      Schallabsorption: αw = 0,10
      Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Flotex Planken enthalten einen Recyclinganteil von bis zu 52%.

      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Rutschhemmung (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Antistatik (ISO 6356): < 2 kV

      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
      Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-FL-PL-DA-SE
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Südamerika Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit