Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex® Planks Wood
Flotex® Planks Wood
Flotex® Planks Wood

    Flotex® Planks Wood

    Flotex Planks vereinen die hygienischen Vorteile eines elastischen Bodens mit den Vorzügen eines Textilbelages. Bis zu 80 Mio. Fasern/ qm bieten hohe Strapazierfähigkeit, guten Begehkomfort, 19 dB Trittschallminderung und Allergiker-Eignung. Der wasserundurchlässige Rücken erlaubt Nassreinigung und garantiert selbst im feuchten Zustand Trittsicherheit. Flotex Planks bringt all diese Vorteile im praktischen Planken-Format 100 x 25 cm auf den Boden und empfehlen sich für viele Einsatzbereiche.

    Individuelle Bodengestaltung
    Die aktuelle Auswahl bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt. Ob in Zick-Zack-Anordnung, Fischgrät-Optik oder als farbliche Akzente, mit Flotex lassen sich interessante Flächenwirkungen erzeugen. Dank rapportfreier Musterung wirkt der Boden auch als einfarbige Verlegung lebendig und niemals langweilig.

    Wood ist eine Holzoptik in einer neuen Dimension: Naturinspirierte Strukturen erzeugen ein Bodendesign mit einer ausdrucksstarken Flächenwirkung. Als echte Alternative zu Holzböden kombiniert Wood eine Holzoptik mit Gehkomfort und guter Raumakustik.

    Exklusiv. Innovativ. Modular

    Flotex Planks Wood, eine Holzoptik in textiler Anmutung: Naturinspirierte Strukturen erzeugen ein Bodendesign mit einer ausdrucksstarken Flächenwirkung. Als echte Alternative zu Holzböden kombiniert Wood einen Holzboden mit Gehkomfort und guter Raumakustik.

    Spezifikation
    • Die Flotex Planks Wood Kollektion besteht aus 8 Farben und ist seit Januar 2021 erhältlich.
      Abmessung Planken: 100 x 25 cm.
      Verlegung: geklebt
      Verlegeart: Halbverband, Fischgrätmuster, Doppeltes Fischgrätmuster und Schachbrettmuster
      Gesamtdicke: 5,0 mm
      Flächengewicht: 4,8 kg/m2

      Einsatzbereich Objekt: 33

      Dimensionsstabilität: ≤ 0,10 %
      Trittschallminderung: ΔLw ≥ 19 dB
      Schallabsorption: αw = 0,10
      Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Flotex Planken enthalten einen Recyclinganteil von bis zu 52%.

      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Rutschhemmung (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Antistatik (ISO 6356): < 2 kV

      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
      Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-FL-PL-DA-WO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Südamerika Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit