Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmoleum® Uni – Cocoa
Marmoleum® Uni – Cocoa
Marmoleum® Uni – Cocoa
Marmoleum® Uni – Cocoa
Marmoleum® Uni – Cocoa

    Marmoleum® Uni – Cocoa

    Umweltfreundlichkeit und Schönheit vereinen sich in Marmoleum Cocoa. Das aktuelle Design und die moderne Farbauswahl machen ihn zu einem zeitlosen Boden – geeignet für jede Raumsituation. Cocoa verbindet die Lebendigkeit von Kakaoschalen mit der Ruhe von mineralischen Tönen.

    Marmoleum Cocoa verkörpert unser Verantwortungsbewusstsein für nachhaltiges Design und ist eine einzigartige Ergänzung in unserem Linoleumboden-Portfolio. Die robusten Kakaobohnenschalen sind ein Restprodukt aus der Kakaoproduktion. Wir holen sie ab, mahlen sie fein und streuen sie im Produktionsprozess auf das Marmoleum.

    Marmoleum Cocoa Böden werden so entwickelt und hergestellt, dass sie recycelt und wiederverwendet werden können, während gleichzeitig Kohlenstoffemissionen vermieden und gebunden werden.

    Spezifikation
    • Wohnbereich: Klasse 23
      Gewerblicher Bereich: Klasse 34 (Decibel: 33)
      Leichtindustrie Bereich: Klasse 43 (Decibel: 41)

      Gesamtdicke: 2,5 mm (Decibel: 3,5 mm)
      Flächengewicht: 2900 g/m² (Decibel: 3100 g/m²)
      Rutschsicherheit: R9
      Stuhlrollenbeanspruchung: geeignet (Typ W)
      Resteindruckverhalten: ≤ 0,15 mm (Typischer Wert ~ 0,08 mm) (Decibel: ≤ 0,30 mm (Typischer Wert ~ 0,20 mm))
      Lichtechtheit: ≥ 6
      Innenraumemissionen (TVOC nach 28 Tagen, EN 16516): ≤ 0,01 mg/m3 (Decibel: ≤ 0,05 mg/m3)
      Biegsamkeit (EN-ISO 24344): Ø 40 mm

      Anerkannte Labore bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt.

      Marmoleum wird klimapositiv hergestellt Cradle-to-Gate.
      Marmoleum Cocoa enthält 44 % Recyclinganteil.

      Brandverhalten (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Rutschhemmung (EN 13893): μ ≥ 0,30
      Wärmeleitfähigkeit (EN 12524): 0,17 W/mK
      Antistatik (EN 1815): ≤ 2,0 kV

      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-MA-SO_Cocoa
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-03
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)33000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 17
    • OmniClassTitelLinoleum Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit