Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma

    Tessera Chroma

    Google-Übersetzung,

    Chroma ist eine 50 x 50 cm große, strukturierte Schlingenflor-Teppichfliese mit raffinierten und trendigen Farben, die eine zeitgenössische Ästhetik verkörpert. Die Tessera Chroma Kollektion bietet eine Palette von 24 Farben, die speziell auf aktuelle Arbeitsplatzgestaltungen abgestimmt sind. Die strukturierte Oberfläche und die komplementären Farbgebungen harmonieren perfekt mit den anderen Tessera Design Bodenbelagskollektionen von Forbo.

    Tessera Chroma ist Teil der Evolve+-Serie von Forbo, die Teppichfliesen bietet, die umfangreiche, verbesserte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

    • hergestellt aus 100 % lösungsgefärbtem ECONYL®-Garn aus regeneriertem Polyamid 6
    • 77 % recycelter Inhalt nach Gewicht
    • weniger als 2 kg CO 2 e/m 2 gebundener Kohlenstoff (A1-A3)
    • 750 g/m² Florgewicht sorgt für Komfort unter den Füßen und Haltbarkeit
    • 26 dB Trittschallwert für minimale Geräuschübertragung

    Spezifikation
    • Tufted textured loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.5 mm
      Total weight: 4065 g/m²
      Pile weight: 750 g/m²
      Pile composition: 100% Econy regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 94,464 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 77% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Chroma carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: 0D6FB476
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-TE-CHR
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)6.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa