Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Brush entrance flooring
Coral Brush entrance flooring
Coral Brush entrance flooring

    Coral Brush entrance flooring

    Mit seiner hohen Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit und trockenem Schmutz, eignet sich Coral Brush für wirklich jeden Eingangsbereich. Dank breiter Farbauswahl lässt sich diese Produktvariante in nahezu jedes Gestaltungskonzept integrieren – z. B. als Blickfang im Eingang oder dezente Basis für angrenzende Beläge im gesamten Gebäude. Coral Brush besteht aus drei Garntypen: Hohlgarn für die Feuchtigkeitsaufnahme, Garn mit aktiver Bürstwirkung sowie besonders strapazierfähigem Kratzgarn, das höchsten Beanspruchungen standhält. Die Garnzwischenräume verbergen den Schmutz im Boden und halten angrenzende Bodenbeläge sauber.
    Die Bahnenbreite beträgt wahlweise 105, 155 und 205 cm. Coral Brush ist zusätzlich im Fliesenformat und als Loose-Lay-Lösung (50 x 50 cm) oder als Matte in den Formaten 55 x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm und 205x300 cm erhältlich.
    ■ Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme■ Ideal für hochfrequentierte Eingangsbereiche■ Aus 100 % recycelten Econyl-Garn gefertigt■ Entspricht der höchsten Brandklassifizierung Bfl-s1■ Mit anderen Coral-Produkten kombinierbar

    Spezifikation
    • Coral Brush: 14 Farben im schlichten DesignBahenbreite: 105 cm, 155 cm und 205 cm (inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand)Bahnenlänge: ca. 27,5 mAuch erhältlich als Matten in den Formaten: 55 x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm und 205x300 cmFastFlooring Fliesen (ohne Vinylstoßrand): 50x50 cmGesamtdicke: ± 9 mm (Fast Flooring Fliesen ca. 10 mm)Herstellungsart: getuftet 5/32” SchnittpolPolmaterial: Econyl® recyceltes PolyamidTrägermaterial: PolyesterfaservliesRückenausstattung: EVERFORT Vinyl + Textil (Fast Flooring Fliesen)Flächengewicht Bahnen: ± 4050 g/m²Flächengewicht Fliesen: ca. 4.100 g/m² (Fast Flooring Fliesen ca. 5.000 g/m²)Poleinsatzgewicht: 920 g/m²Polschichtdicke: ± 7 mmPol-Rohdichte: 0.105 g/cm3Noppenzahl: ± 58.000/m²Lichtechtheit: ≥ 5
      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS (Bfl-s1, L, NCS - Fast Flooring Fliesen)Rutschhemmung (EN 13893): μ > 0.30Antistatik (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoral_brush_entranceflooring
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27500
    • Breite (mm)2050
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 69 00
    • Format2014TitelAccess Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClassTitelFloor Mats
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit