Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Classic
Coral Classic
Coral Classic

    Coral Classic

    Nur zwei Schritte auf den feuchtigkeitsabsorbierenden Fasern von Coral Classic reichen aus, um 50 % Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen. Die Produktvorteile liegen auf der Hand: Trittsicherheit verhindert Unfälle durch Ausrutschen undangrenzende Beläge bleiben sauber und geschützt. Bei der Herstellung werden durchgefärbte Garne verwendet, die für dauerhafte Funktionsfähigkeit und Farbbeständigkeit sorgen und Coral Classic ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild garantieren.
    Die Bahnenbreite beträgt wahlweise 105, 155 und 205 cm. Coral Brush ist zusätzlich im Fliesenformat und als Loose-Lay-Lösung (50 x 50 cm) oder als Matte in den Formaten 55 x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm und 205x300 cm erhältlich.

    ■  Maximale Feuchtigkeitsaufnahme

    ■  Attraktive, zeitgemäße Farben

    ■  Ideale Lösung für starken Laufverkehr

    ■  Kombination mit anderen Coral-Produkten möglich

    ■  Entspricht der höchsten Brandklassifizierung Bfl-s1

    Spezifikation
    • Coral Classic: 12 FarbenBahenbreite: 105 cm, 155 cm und 205 cm (inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand)Bahnenlänge: ca. 27,5 mAuch erhältlich als Matten in den Formaten: 55 x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm und 205x300 cmFastFlooring Fliesen (ohne Vinylstoßrand): 50x50 cmGesamtdicke: ± 9 mm (Fast Flooring Fliesen ca. 10 mm)Herstellungsart: getuftet 5/32” SchnittpolPolmaterial: Polyamid durchgefärbtTrägermaterial: PolyesterfaservliesRückenausstattung: EVERFORT Vinyl + Textil (Fast Flooring Fliesen)Flächengewicht Bahnen: ca. 4000 g/m²Flächengewicht Fliesen: ca. 4.100 g/m² (Fast Flooring Fliesen ca. 5.000 g/m²)Poleinsatzgewicht: 870 g/m²Polschichtdicke: ± 7 mmPol-Rohdichte: 0.100 g/cm3Noppenzahl: ± 61,500/m²Lichtechtheit: 7-8
      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl -s1, G, NCS (Bfl-s1, L, NCS - Fast Flooring Fliesen)Rutschhemmung (EN 13893): μ > 0.30Antistatik (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoral_classic_entranceflooring
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27500
    • Breite (mm)2050
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 69 00
    • Format2014TitelAccess Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClassTitelFloor Mats
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa