Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Duo entrance flooring
Coral Duo entrance flooring
Coral Duo entrance flooring

    Coral Duo entrance flooring

    Google-Übersetzung,

    Der Eingangsbodenbelag Coral Duo ist die ideale Lösung, wenn Sie maximale Schmutzentfernung, unübertroffene Schmutzaufnahme und außergewöhnliche Feuchtigkeitsabsorption auf wenigen Metern benötigen. Studien haben gezeigt, dass Coral Duo auf den ersten Metern 10 % mehr Schmutz zurückhält als jeder andere textile Eingangsbodenbelag auf dem Markt und sich somit optimal für kleine Eingänge eignet.

    Dank seiner gerippten Struktur ist Coral Duo nicht nur funktional, sondern verleiht jedem Eingangsbereich auch ein ästhetisch ansprechendes Aussehen. In größeren Eingangsbereichen lässt sich Coral Duo hervorragend mit unseren Kollektionen Coral Brush und Classic kombinieren.

    • Hergestellt aus Econyl-Garnen aus 100 % Regenerat
    • Hergestellt mit phthalatfreier Technologie
    • Unübertroffene Leistung bei der Entfernung von Feuchtigkeit und Schmutz
    • Entspricht der höchsten Brandschutzklasse: Bfl-s1
    • Geeignet für härteste gewerbliche Einsätze
    • Ideal für Inneneingänge mit begrenzter Eingangsfläche

    Spezifikation
    • Collection: 8 different colours in a ribbed design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3800 g/m²
      Pile installation weight: 680 g/m²
      Pile thickness: ± 6 mm
      Pile density: 0.095 g/cm3
      Number of tufts: ± 46.000/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoral_duo_entranceflooring
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27500
    • Breite (mm)2050
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 69 00
    • Format2014TitelAccess Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClassTitelFloor Mats
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa