Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral interior
Coral interior
Coral interior
    Archiviert

    Coral interior

    Coral Interior ist eine innovative Fliesen- und Plankenkombination, die durch eine zufällige Musterung der einzelnen Planken und Fliesen eine individuelle Eingangs- und Innenraumgestaltung ermöglicht, ohne Verzicht auf Sauberkeit und Sicherheit. Die Planken und Fliesen im Format 100 x 25 cm und 50 x 50 cm sind nur in Kombination erhältlich, und eignen sich bestens für Bereiche wie Hotellobbys, Korridore, Treppenaufgänge oder Empfangsbereiche. Coral Interior verbindet die Vorteile der modularen Verlegung mit der ästhetischen Ausstrahlung textiler Bodenbeläge.
    Schnelle und richtungsfreie Verlegung

    ■ Farblich auf die Coral-Produktpalette abgestimmt

    ■ Ausschließlich als Planken und Fliesenkombination erhältlich

    ■ Für starke Frequentierung im Objekt geeignet

    ■ Entspricht der höchsten Brandklassifizierung: Bfl-s1

    Spezifikation
    • Coral Interior: Innovative Fliesen- und Plankenkombination, mit einer zufälligen Musterung in 8 FarbstellungenPlankenformat: 100 x 25 cmFliesenformat: 50 x 50 cmGesamtdicke: ± 10 mmHerstellungsart: getuftet, 5/32" SchnittpolPolmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid durchgefärbtTrägermaterial: PolyesterfaservliesRückenausstattung: EVERFORT Viny (phthalatfrei)Flächengewicht: ± 4.150 g/m²Poleinsatzgewicht: 970 g/m²Polschichtdicke: ± 6 mmPol-Rohdichte: 0,100 g/cm3Noppenzahl: ± 58.000/m²Lichtechtheit: ≥ 5
      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCSRutschhemmung (EN 13893): μ > 0,30Antistatik (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoral_interior_entranceflooring
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)4.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 69 00
    • Format2014TitelAccess Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClassTitelFloor Mats
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes