Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eternal Colour
Eternal Colour
Eternal Colour

    Eternal Colour

    Eternal ist ein hochwertiger heterogener Vinyl-Bodenbelag, der alle Anforderungen in verschiedensten Einsatzbereichen erfüllt und sich mit den drei Designs Colour – Wood – Material als zuverlässige und attraktive Bodenlösung empfiehlt.
    Eine inspirierende Kombination aus Farbe und Design: Eternal Colour bietet eine umfangreiche Farbpalette mit 35 Farbtönen, die sich bestens miteinander, aber auch mit anderen Forbo Bodenlägen kombinieren lassen. So finden sich z. B. farbliche Pendants in der Step-Kollektion für Bereiche im Gebäude, die eine erhöhte Rutschhemmung erfordern.

    Spezifikation
    • Eternal-Colour-Vinylbeläge sind langlebig und dauerhaft formstabil bei geringem Resteindruck. Die Oberfläche zeigt sich sehr beständig gegenüber Verkratzungen dank PUR-Pearl-Oberflächenvergütung. Hohe Farbechtheit und langanhaltende Farbintensität lassen Eternalböden über viele Jahre gepflegt aussehen.
      Die 2 m breite Bahnenware ist einfach und schnell mit geringem Fugenanteil zu verlegen. Der geprägte Rücken sorgt für eine bessere Untergrundhaftung, das innenliegende Glasvlies für hohe Dimensionsstabilität.
      Eternal Colour enthält 35 Dessins.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereternal_colour
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit