Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eternal Material
Eternal Material
Eternal Material

    Eternal Material

    Eternal ist ein hochwertiger heterogener Vinyl-Bodenbelag, der alle Anforderungen in verschiedensten Einsatzbereichen erfüllt und sich mit den drei Designs Material – Colour – Wood als zuverlässige und attraktive Bodenlösung empfiehlt.
    Die Auswahl an Eternal Material-Designs ist vielfältig. Mit Stein-, Marmor- und Terrazzo-Strukturen lassen sich attraktive Bodenflächen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen gestalten. Alle Designs sind dauerhaft mit der bewährten PUR-Pearl-Oberflächenvergütung geschützt und bewahren ihr Aussehen über viele Jahre selbst bei hoher Frequentierung.

    Spezifikation
    • Eternal-Material-Vinylbeläge sind langlebig und dauerhaft formstabil bei geringem Resteindruck. Die Oberfläche zeigt sich sehr beständig gegenüber Verkratzungen dank PUR-Pearl-Oberflächenvergütung. Hohe Farbechtheit und langanhaltende Farbintensität lassen Eternalböden über viele Jahre gepflegt aussehen.
      Die 2 m breite Bahnenware ist einfach und schnell mit geringem Fugenanteil zu verlegen. Der geprägte Rücken sorgt für eine bessere Untergrundhaftung, das innenliegende Glasvlies für hohe Dimensionsstabilität.
      Eternal Colour enthält 30 Dessins.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereternal_material
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit