Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eternal Next
Eternal Next

    Eternal Next

    Google-Übersetzung,

    Eternal Next ist ein innovativer Bodenbelag, der für eine klebstofffreie Verlegung konzipiert wurde. Dadurch wird die Verlegezeit erheblich verkürzt und Störungen werden minimiert, während gleichzeitig die hohe Qualität erhalten bleibt, für die Eternal bekannt ist. Durch die Unterstützung der Kreislaufwirtschaft kann Eternal Next am Ende seiner Lebensdauer problemlos zur Wiederverwendung oder zum Recycling entnommen werden. Durch seine klebstofffreie Beschaffenheit wird sichergestellt, dass der Unterboden nicht beschädigt wird. Alle auf dieser Seite vorgestellten Designs sind in der Variante Eternal Next erhältlich.

    Spezifikation
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.5 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 3600 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.05%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10mm, typical value ~ 0.04 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal NEXT is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereternal_next
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit