Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex planks Sierra
Flotex planks Sierra
Flotex planks Sierra

    Flotex planks Sierra

    Google-Übersetzung,

    Flotex-Dielen bieten unzählige Möglichkeiten, Farben innerhalb eines Designs individuell zu kombinieren. Auch Verlegemuster mit Flechtmotiven oder Fischgrätmustern schaffen anregende und lebendige Räume. Da Flotex-Dielen nur eine geringe Musterwiederholung aufweisen, entstehen selbst bei Verwendung nur einer Farbe interessante und schöne Böden.

    Flotex Sierra ist eine Verschmelzung von natürlichen Texturen und wellenförmigen Bändern, die den Verlauf von Mineralablagerungen nachahmen und ein Muster erzeugen, das durch seine Schichten natürlicher Asymmetrie Tiefe suggeriert.

    Intelligent. Innovativ. Modular.

    Spezifikation
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Sierra planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflotex-planks-sierra
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Südamerika Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit