Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex Colour sheet
Flotex Colour sheet
Flotex Colour sheet
Flotex Colour sheet

    Flotex Colour sheet

    Google-Übersetzung,

    Die Flotex Colour-Kollektion bietet 3 dezente Allover-Designs: Metro, Calgary und Penang. Alle Farben sind auch als Fliesen im Format 50x50 cm erhältlich.

    Flotex-Flockbodenbelag ist ein einzigartiger textiler Bodenbelag, der die strapazierfähigen und langlebigen Eigenschaften eines elastischen Bodens mit der Qualität, Wärme und dem Komfort eines Teppichs kombiniert. Die hochwertigen Nylon-6.6-Fasern fangen Allergene und Feinstaub aus der Luft ein, die sie bei jeder Reinigungsaktion mühelos freisetzen. Flotex-Böden bieten eine gute Rutschfestigkeit sowie eine hervorragende Trittschalldämmung und Schallabsorption.

    Spezifikation
    • The Flotex Colour sheet collection consists of 61 colours. The lastest collection has been launched in May 2024.

      Installation method: glued
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 4.3 mm
      Total weight (ISO 8543): 1.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimension stability (ISO 2551/EN 986): ≤ 0.2 %
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 6
      Slip resistance: dry and wet low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 21 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3
      Flotex sheet contains up to 20% recycled content by weight.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflotex-colour-sheet
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)4.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17 19
    • OmniClassTitelSheet Carpet Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit