Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex planks Converge
Flotex planks Converge
Flotex planks Converge
Flotex planks Converge

    Flotex planks Converge

    Flotex Planks vereinen die hygienischen Vorteile eines elastischen Bodens mit den Vorzügen eines Textilbelages. Bis zu 80 Mio. Fasern/ qm bieten hohe Strapazierfähigkeit, guten Begehkomfort, 19 dB Trittschallminderung und Allergiker-Eignung. Der wasserundurchlässige Rücken erlaubt Nassreinigung und garantiert selbst im feuchten Zustand Trittsicherheit. Flotex Planks bringt all diese Vorteile im praktischen Planken-Format 100 x 25 cm auf den Boden und empfehlen sich für viele Einsatzbereiche.
    Individuelle BodengestaltungDie aktuelle Auswahl bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt. Ob in Zick-Zack-Anordnung, Fischgrät-Optik oder als farbliche Akzente, mit Flotex lassen sich interessante Flächenwirkungen erzeugen. Dank rapportfreier Musterung wirkt der Boden auch als einfarbige Verlegung lebendig und niemals langweilig.
    Polygone treffen aufeinander, verbinden sich und bilden facettenreiche, abstrakte Formen nach dem Zufallsprinzip. Converge eignet sich hervorragend für große Räume. Farbige Akzentuierungen unterbrechen die flächige Wirkung und ermöglichen individuelle Differenzierung.
    Exklusiv. Innovativ. Modular

    Spezifikation
    • Die Flotex Converge Kollektion besteht aus 7 Farben und ist seit Januar 2021 erhältlich.Abmessung Planken: 100 x 25 cm. Verlegung: geklebtVerlegeart: Halbverband, Fischgrätmuster oder SchachbrettmusterGesamtdicke: 5,0 mmFlächengewicht: 4,8 kg/m2
      Einsatzbereich Objekt: 33
      Dimensionsstabilität: ≤ 0,10 %Trittschallminderung: ΔLw ≥ 19 dBSchallabsorption: αw = 0,10Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flotex Planken enthalten einen Recyclinganteil von bis zu 52%.
      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCSRutschhemmung (EN 13893): μ ≥ 0.30Antistatik (ISO 6356): < 2 kV
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflotex-planks-converge
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Südamerika Nordamerika Asien