Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex planks Ombré
Flotex planks Ombré
Flotex planks Ombré

    Flotex planks Ombré

    Flotex Planks vereinen die hygienischen Vorteile eines elastischen Bodens mit den Vorzügen eines Textilbelages. Bis zu 80 Mio. Fasern/ qm bieten hohe Strapazierfähigkeit, guten Begehkomfort, 19 dB Trittschallminderung und Allergiker-Eignung. Der wasserundurchlässige Rücken erlaubt Nassreinigung und garantiert selbst im feuchten Zustand Trittsicherheit. Flotex Planks bringt all diese Vorteile im praktischen Planken-Format 100 x 25 cm auf den Boden und empfehlen sich für viele Einsatzbereiche.

    Individuelle Bodengestaltung
    Die aktuelle Auswahl bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt. Ob in Zick-Zack-Anordnung, Fischgrät-Optik oder als farbliche Akzente, mit Flotex lassen sich interessante Flächenwirkungen erzeugen. Dank rapportfreier Musterung wirkt der Boden auch als einfarbige Verlegung lebendig und niemals langweilig.

    Textile Eleganz, subtil strukturiert und von dunkel nach hell schattiert. In der Flächenwirkung nimmt sich Ombré bewusst zurück und sorgt für angenehmes Ambiente. Die Farben lassen sich zu harmonischen Gestaltungen verbinden oder in Kombination mit dem Dessin Montage verlegen.

    Exklusiv. Innovativ. Modular
    Spezifikation
    • Die Flotex Ombré Kollektion besteht aus 8 Farben und ist seit Januar 2021 erhältlich.
      Abmessung Planken: 100 x 25 cm.
      Verlegung: geklebt
      Verlegeart: Halbverband, Fischgrätmuster, Doppeltes Fischgrätmuster und Schachbrettmuster
      Gesamtdicke: 5,0 mm
      Flächengewicht: 4,8 kg/m2

      Einsatzbereich Objekt: 33

      Dimensionsstabilität: ≤ 0,10 %
      Trittschallminderung: ΔLw ≥ 19 dB
      Schallabsorption: αw = 0,10
      Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Flotex Planken enthalten einen Recyclinganteil von bis zu 52%.

      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Rutschhemmung (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Antistatik (ISO 6356): < 2 kV

      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
      Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflotex-planks-ombre
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-26
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Südamerika Nordamerika Asien