Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex

    Allura Flex

    Allura Flex ist eine verlässliche Designbodenlösung, die mit einer Haftfixierung auskommt und dennoch volle Belastbarkeit bietet. Diese Produktvariante verfügt aufgrund ihrer Konstruktion über gute Akustikwerte.
    Allura Flex bietet folgende Vorteile:• Einfach und schnelle Verlegung mit Haftfixierung• Flexibel, dimensionsstabil, einfach austauschbar• Für mehr Begehkomfort und bessere Akustik
    Allura Flex beinhaltet über 50 verschiedene Designs in verschiedenen Planken- und Fliesengrößen mit 14dB Trittschallverbesserung. Alle Optiken werden in den Nutzschichten 1,00 und 0,55 mm angeboten.

    Spezifikation
    • Fliesen & Plankenformate Allura Flex:
      120x20 cm
      150x28 cm
      100x20 cm
      120x20 cm (Fischgrät)
      50x50 cm
      100x100 cm
      Decorsynchrone Oberflächenprägung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-AL-FL
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-04
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit