Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera basis
Tessera basis
Tessera basis

    Tessera basis

    Tessera Basis eignet sich für gewerblich genutzte Räume, in denen ein attraktiver und strapazierfähiger modularer Bodenbelag gefragt ist. Die 48 nahezu unifarben wirkenden Farbvarianten der Basis-Kollektion bieten eine breitgefächerte Farbpalette, die zu jeder Büroeinrichtung passt.
    Spezifikation
    • Tufted low loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.7 mm
      Pile height: 2.8 mm
      Total weight: 3855 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Basis Pro carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Basis Pro carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental product declarations (EPD’s) or local building rating schemes such as BREEAM.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-TE-BASIS
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)5.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)3.86
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit