Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum Decibel reduziert den Trittschall besonders effektiv auf 17 dB und erfüllt alle brandschutztechnischen Anforderungen der EN 13501-1 für Schwerentflammbarkeit. Damit garantiert diese Konstruktion bestmöglichen Schallschutz und hohen Komfort. Dieser 3,5 mm dicke Verbundbelag besteht aus einer 2,5 mm starken Linoleumschicht, einem innenliegenden Jutegewebe und einer 1 mm dicken Unterschicht aus Polyolefinschaum. Marmoleum Decibel wird in 20 Farben angeboten.
    Spezifikation
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Concrete collection consists of 30 colours.
      Marmoleum Concrete is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-MA-SO_Concrete
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-03
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)33000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 43
    • Format2014TitelLinoleum Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 17
    • OmniClassTitelLinoleum Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit