Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout

    Tessera Layout

    Layout bietet ein breites Spektrum an modernen, neutral gehaltenen Farbkombinationen.
    Spezifikation
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-TE-LAY
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)6.1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit