Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum

    Furniture Linoleum

    Google-Übersetzung,

    Furniture Linoleum ist ein hochwertiges, klimafreundliches und natürliches Oberflächenmaterial, das Eleganz und Nachhaltigkeit unterstreicht. Mit seiner matten Oberfläche und der weichen Textur verwandelt Furniture Linoleum jede Oberfläche – Möbel, Küchenschränke, Türen und vieles mehr – in ein edles und langlebiges Designelement. Neben seiner Optik bietet Furniture Linoleum eine strapazierfähige Oberfläche, die pflegeleicht und fingerabdruckresistent ist und sich auf natürliche Weise regeneriert.

    Forbo wurde für die Furniture Linoleum-Kollektion mit dem Red Dot: Best of the Best Design Award 2025 ausgezeichnet!


    Die Kollektion besteht aus einer klassischen Farbpalette, ergänzt durch mehrere warme Farbtöne und Naturtöne sowie eine Reihe frischer und stilvoller Farben, die in modernen Möbeln verwendet werden.

    Spezifikation
      • Roll size: 30 m long x 1.83 m wide
        The Furniture Linoleum collection consists of 24 colours.

        Total thickness: 2.0 mm
        Total weight: 2.1 kg/m2
        Residual indentation: ≤ 0.20 mm
        Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Gloss level (ISO 2813): < 5
        Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 50 mm
        Resistance to chemicals (EN ISO 26987): resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
        Heat resistance: 70°C
        Antistatic (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        Furniture Linoleum is climate positive cradle to gate (for details, please consult the Furniture Linoleum EPD).
        Natural materials: made with 94% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, wood flour). Contains PEFC certified wood flour. Contains FSC certified paper.
        Recycled content: contains ingredients derived from recycled sources coming from post-industrial streams.
        Health and safety: REACH compliant to assure human safety and health.
        Renewable electricity: manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Green certifications: Furniture Linoleum provides an excellent basis for a positive Blaue Engel label for your product.

        All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.
        Furniture Linoleum is manufactured at an SA8000 certified organisation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfurniture-linoleum
    • ProduktfamilieFurniture surface materials
    • ProduktgruppeFurniture Linoleum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)1830
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialPapier
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLinoleum composite laminate strips and boards
    • Klassifizierung12 40 00
    • Format2014TitelFurnishings and Accessories
    • OmniClassNummer23-21 33 13
    • OmniClassTitelManufacturing Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit