Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops

    Thinscape® Composite Tops

    Google-Übersetzung,

    Mit Wilsonart® Thinscape® Performance Tops haben wir die Arbeitsplatte revolutioniert. Diese elegante Oberfläche im europäischen Stil und mit nur 1,27 cm Dicke vereint Eleganz und Robustheit. Unsere neueste Produktlinie ist für den Wohnbereich konzipiert und bietet drei innovative Designs, die einfach herzustellen, zu installieren und unübersehbar sind.

    NEUE Thinscape®-DESIGNS

    Entdecken Sie, wo eleganter Luxus auf unglaubliche Langlebigkeit trifft. Die neue Thinscape®-Kollektion ist vielfältig und dynamisch und bietet großflächige Steindesigns mit raffinierter Bewegung. Die neueste Kollektion umfasst außerdem ein dunkles Steindesign, das die edle Optik von Naturstein lebendig nachahmt. Sind Sie bereit für Innovationen?

    ELEGANT HERGESTELLT, UM WIRKUNG ZU ERZEUGEN.

    Thinscape® Performance Tops werden elegant aus Hunderten von superfeinen Schichten gefertigt, um maximale Dichte und Festigkeit zu gewährleisten. Mit einer Dicke von nur 1,25 cm und ohne Trägermaterial sind diese Arbeitsplatten für den täglichen Gebrauch konzipiert und überzeugen durch elegante Eleganz und beispiellosen Stil. Wählen Sie aus 14 vielseitigen Designs.

    Kontaktieren Sie Wilsonart®

    Spezifikation
    • High-pressure decorative compact laminates according to /EN 438-4/ (Compact HPL,thickness ≥ 2 mm) with a density of at least 1350 kg/m³.High-pressure decorative compact laminates are characterized by their aesthetic qualities, strength, durability and functional performance.

      Compact HPL sheets are available in a wide variety of colors, patterns and surface finishes. They are resistant to wear, impact, scratching, moisture, heat, staining and light and possess good hygienic and anti-static properties. Compact HPLs are easy to clean and maintain. Compact HPLs can be glued, riveted, or screwed on wooden or metallic substructures or anchored in mechanical fastening brackets to be used in invisible mounting systems.

      Dimensions:Length: up to 5600 mm Width: up to 2200 mm Thickness 2 ≤ t < 40 mm (Compact HPL, /EN 438)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwilsonart_thinscape
    • ProduktfamilieComposite Countertops
    • ProduktgruppeThinscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61
    • Format2014TitelSimulated Stone Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika