Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmoleum Soul
Marmoleum Soul
Marmoleum Soul
Marmoleum Soul

    Marmoleum Soul

    Google-Übersetzung,

    Marmoleum Soul ist ein biobasierter Bodenbelag, der zu bis zu 99 % aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und Handwerkskunst, Reinheit und dauerhafte, unaufdringliche Schönheit zum Ausdruck bringt, die verantwortungsvolles Design und transparente Materialwahl widerspiegelt.
    Marmoleum ist ein klimafreundlicher, widerstandsfähiger Bodenbelag, von der Wiege bis zum Tor.

    Die Marmoleum Soul Kollektion basiert auf der natürlichen Farbe von Linoleum und vereint sichtbare Holz- und Leinöltöne mit sorgfältig ausgewählten Farben zu einer ruhigen, natürlich ausgewogenen Farbpalette für architektonische Räume. Das originale, unpigmentierte Marmoleum wird durch vier von der Natur inspirierte Farben ergänzt, die von der Erde, auf der wir gehen, bis zum Himmel, unter dem wir leben, reichen.

    Spezifikation
    • Roll size: ≤ 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Soul collection consists of 5 colours.
      Marmoleum Soul meets the requirements of EN-ISO 24011.

      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness (EN ISO 24346): 2.5 mm
      Total weight (EN ISO 23997): 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test - DIN EN 16165 annex B): R9
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6 (colour 0001 ≥ 4)
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction (EN ISO 717-2): ≤ 5 dB
      Application for underfloor heating: yes
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate), for details please consult the Marmoleum Soul EPD.

      Marmoleum Soul is a bio-based floor made with up to 99% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, wood flour and jute). Marmoleum contains PEFC certified wood flour. Marmoleum is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains ingredients derived from recycled sources, which are a combination of post-industrial, post-installation and post-consumer streams of both flooring and non-flooring Marmoleum products. Marmoleum is REACH compliant to assure human safety and health. Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Application of Marmoleum can help maximise contribution in green building certifications e.g. LEED, BREEAM, DGNB and WELL.

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. Marmoleum is manufactured at an SA 8000 certified organisation.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMarmoleum-Soul
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 43
    • Format2014TitelLinoleum Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 17
    • OmniClassTitelLinoleum Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit