Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modul'up Compact Material loose lay vinyl
Modul'up Compact Material loose lay vinyl
Modul'up Compact Material loose lay vinyl

    Modul'up Compact Material loose lay vinyl

    Google-Übersetzung,

    Die beste komplett lose verlegte Kompaktlösung
    • Kompakte und robuste Lösung für starken Verkehr und intensive Nutzung
    • Die Verlegung über bestehende Bodenbeläge ist in vielen Fällen möglich
    • Schnelle Installation und Erneuerung reduziert Ausfallzeiten, der Boden ist sofort einsatzbereit

    Die Modul'up Material-Kollektion präsentiert eine Reihe moderner Designs auf Basis beliebter Bodenbeläge wie Zement, Beton und Stein. Sehen Sie sich beispielsweise die urbanen Betonelemente mit ihrer interessanten Balance zwischen Beton und glattem, weichem Stein an, die neuen Nairobi-Farben mit starker Textilbezügen und die trendigen Travertin-Steindesigns.

    Alle Modul'up-Artikel sind so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und nahtlos in andere Forbo-Kollektionen integriert werden können.

    Spezifikation
      • Width: 2 m (rolls)
        Length: 25 m (rolls)
        Installation method: loose lay
        Classification commercial use: 34
        Classification industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.70 mm
        Total weight: 2.6 kg/m2
        In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
        Sound absorption: αw = ± 0.05
        Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
        Slip resistance: R10
        Abrasion resistance: T
        Castor chair resistance: yes
        Furniture leg resistance: compliant
        Dimensional stability: ≤ 0.10 %
        Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
        Stain resistance: excellent
        Surface treatment: XtremPUR
        Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        REACH (European regulation): compliant
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodulup-compact-material-loose-lay-vinyl
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa