Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl
Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl
Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl

    Modul'up Material 19 dB loose lay vinyl

    Google-Übersetzung,

    Die beste Akustiklösung mit komplett lose verlegten Platten
    • Schnelle Installation, keine Ausfallzeiten, sofortige Nutzung möglich
    • Langfristiger Vorteil durch sehr schnellen Austausch und Ausbau, was mit der Zeit Geld spart
    • Bietet alle Vorteile der leistungsstärksten Akustik in einem Produkt

    Die Modul'up Material-Kollektion präsentiert eine Reihe moderner Designs auf Basis beliebter Bodenbeläge wie Zement, Beton und Stein. Sehen Sie sich beispielsweise die urbanen Betonelemente mit ihrer interessanten Balance zwischen Beton und glattem, weichem Stein an, die neuen Nairobi-Farben mit starker Textilbezügen und die trendigen Travertin-Steindesigns.

    Spezifikation
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.45 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.83 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm. Requirement: ≤ 0.20 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodulup-material-19-db-loose-lay-vinyl
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeAcoustic Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)3.45
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialSchaumstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa