Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Needlefelt Akzent
Needlefelt Akzent
Needlefelt Akzent

    Needlefelt Akzent

    Google-Übersetzung,

    Die robusten, strapazierfähigen Eigenschaften der Nadelfilzböden von Forbo machen sie ideal für Installationen, die stark frequentiert sind oder wo wahrscheinlich Stühle mit Rollen verwendet werden, wie in Büros oder Einzelhandelsgeschäften. Nadelvlies-Teppich ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Bahnenware in stark beanspruchten Bereichen, in denen ein praktischer und strapazierfähiger textiler Bodenbelag benötigt wird.

    Nadelfilz Akzent ist die preisgünstige Alternative von Forbo und die einzige Kollektion im Nadelfilz-Sortiment, die aus einer Kombination von 80 % Polyamid- und 20 % Polypropylen-Fasern besteht. Nadelfilz Akzent hat eine Gesamtstärke von 5 mm und ein Fasergewicht von 500 g/m².

    Der textile Look und die Farbpalette der Kollektion fügen sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein. Akzent ist in 13 modernen und kommerziellen Farben erhältlich.

    Zuverlässig. Erkennbar. Praktisch.

    Spezifikation
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT F742BC5B

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Wear layer thickness: 2.0 mm

      Total weight: 1000 g/m2

      Pile weight: 500 g/m2

      Pile composition: 80% polyamide and 20% polypropylene fibres

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 20 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneedlefelt-akzent
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeNeedlefelt carpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17 19
    • OmniClassTitelSheet Carpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa