Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Needlefelt Forte sheet
Needlefelt Forte sheet
Needlefelt Forte sheet

    Needlefelt Forte sheet

    Google-Übersetzung,

    Die robusten, strapazierfähigen Eigenschaften der Nadelfilzböden von Forbo machen sie ideal für Installationen, die stark frequentiert sind oder wo wahrscheinlich Stühle mit Rollen verwendet werden, wie in Büros oder Einzelhandelsgeschäften. Nadelvlies-Teppich ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Bahnenware in stark beanspruchten Bereichen, in denen ein praktischer und strapazierfähiger textiler Bodenbelag benötigt wird.

    Forte ist unser Premium-Nadelfilzbodenprogramm und bietet den maximalen Komfort, den ein Fasergewicht von 750 g/m² mit sich bringt. Die sehr dichte Textur mit mehr als 3 Millionen Nadelstichen pro Quadratmeter garantiert eine Kombination aus attraktiver Optik und Strapazierfähigkeit.

    Forte-Platten sind in 25 Farben erhältlich: eine Palette kommerzieller, neutraler Farben und trendiger Akzente. 12 Farben aus der Kollektion sind auch im Fliesenformat erhältlich.

    Zuverlässig. Erkennbar. Praktisch.



    Spezifikation
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 4EE0AF7C

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 6.5 mm

      Wear layer thickness: 3.3 mm

      Total weight: 1500 g/m2

      Pile weight: 750 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 22 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneedlefelt-forte-sheet
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeNeedlefelt carpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17 19
    • OmniClassTitelSheet Carpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa