Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Needlefelt Forte tile

Needlefelt Forte tile

Google-Übersetzung,

Die robusten, strapazierfähigen Eigenschaften der Nadelfilzböden von Forbo machen sie ideal für Installationen, die stark frequentiert sind oder wo wahrscheinlich Stühle mit Rollen verwendet werden, wie in Büros oder Einzelhandelsgeschäften. Nadelvlies-Teppich ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Bahnenware in stark beanspruchten Bereichen, in denen ein praktischer und strapazierfähiger textiler Bodenbelag benötigt wird.

Forte-Fliesen vereinen die einfache Handhabung, die optimierte Verlegung und die Wartungsvorteile eines modularen Bodenbelags mit der Langlebigkeit und den wirtschaftlichen Vorteilen eines Nadelfilzbodens. Forte-Fliesen basieren auf der Forte-Plattenkonstruktion und verwenden die gleiche Polyamidstruktur mit Latexbindemittel und Faserträgerschicht.

Erhältlich in einer Auswahl von 12 kommerziellen Farboptionen.

Zuverlässig. Erkennbar. Praktisch.



Spezifikation
  • Tile size: 50 x 50 cm

    Installation method: glued 

    Recycled content: > 60%

    Classification commercial use: 33

    Total thickness: 6.2 mm

    Wear layer thickness: 2.3 mm

    Total weight: 1350 g/m2

    Pile weight: 400 g/m2

    Pile composition: 100% polyamide

    Backing: 100% recycled polyester

    Impact noise reduction: 22 dB

    Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

    Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

    Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerneedlefelt-forte-tile
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeNeedlefelt carpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30000
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)6.2
Verwandt
  • HauptmaterialPolyamid
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 17 19
  • OmniClassTitelSheet Carpet Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa