Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Needlefelt Markant
Needlefelt Markant
Needlefelt Markant

    Needlefelt Markant

    Google-Übersetzung,

    Die robusten, strapazierfähigen Eigenschaften der Nadelfilzböden von Forbo machen sie ideal für Installationen, die stark frequentiert sind oder wo wahrscheinlich Stühle mit Rollen verwendet werden, wie in Büros oder Einzelhandelsgeschäften. Nadelvlies-Teppich ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Bahnenware in stark beanspruchten Bereichen, in denen ein praktischer und strapazierfähiger textiler Bodenbelag benötigt wird.

    Mit einer Gesamtstärke von 5,5 mm, einer Faserstruktur aus 100 % Polyamid und einem Fasergewicht von 600 g/m² ist Markant Bahn ein hochwertiger Nadelfilz-Bodenbelag mit grober Struktur. Aufgrund ihrer robusten, strapazierfähigen Eigenschaften eignen sich Nadelfilz-Markant-Böden ideal für stark frequentierte Orte oder Bereiche, in denen Stühle mit Rollen wahrscheinlich verwendet werden.

    Markant-Platten sind in 16 handelsüblichen, neutralen Farben erhältlich. Neben den Uni-Farben bietet Forbo auch 4 Grafikoptionen im zeitlosen „Box“-Design: Markant Graphic City.

    Zuverlässig. Erkennbar. Praktisch.

    Spezifikation
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 07F1DF88

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.5 mm

      Wear layer thickness: 2.3 mm

      Total weight: 1200 g/m2

      Pile weight: 600 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 21 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneedlefelt-markant
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeNeedlefelt carpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17 19
    • OmniClassTitelSheet Carpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit