Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl

    Google-Übersetzung,

    Der beste Kompromiss für Akustik- und Schwerverkehrsanforderungen
    • Ein einzigartiges Produktangebot auf dem Markt
    • Geringster Resteindruck, für hohe Belastungen geeignet
    • 15 dB Akustik-Schallreduzierung für zusätzlichen Komfort bei hoher Leistung

    Sarlon Graphic & Colour präsentiert eine farbenfrohe Palette an Uni- und Allover-Bodendesigns mit feiner Struktur, die den neuesten Farbtrends entsprechen und mit anderen Projektvinyl-Sortimenten von Forbo wie Eternal und Sphera harmonieren. Die Uni-Artikel haben eine durchgefärbte Nutzschicht, die den Farben mehr Tiefe verleiht. Sehen Sie sich die farbenfrohen Mini-Terrazzo-Artikel an, die sich leicht mit anderen Farben kombinieren lassen, und das einzigartige Halo-Design, das einem Raum Verspieltheit, Licht und Optimismus verleiht.

    Spezifikation
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersarlon-colour-15-db-acoustic-vinyl
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeAcoustic Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialSchaumstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa