Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Colour 19 dB acoustic vinyl

    Google-Übersetzung,

    Sarlon 19 dB Akustikvinyl ist eine einzigartige Bodenbelagslösung für Bereiche mit hohen akustischen Anforderungen und die anspruchsvollsten Umgebungen in Bezug auf die Resteindruckleistung. Die akustische Leistung und der Komfort von 19 dB haben den Sarlon-Vinylbodenbelägen von Forbo über Jahre hinweg die führende akustische Position eingeräumt.

    Die Oberflächenbehandlung XtremPUR™ ist ein extrem leistungsstarker Lackschutz, der die bestmögliche Beständigkeit gegen Flecken, Schrammen und Kratzer bietet und für eine matte Ästhetik sorgt.

    Sarlon Color 19 dB ist in 28 Farben erhältlich. Sarlon Color präsentiert ein farbenfrohes Sortiment an Uni- und fein strukturierten Allover-Designs. Das Sortiment spiegelt die neuesten Farbtrends wider und lässt sich leicht mit den Holz-, Material- und Grafikdesigns der Sarlon 19 dB-Kollektion kombinieren.

    Spezifikation
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 3.4 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.9 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.08 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersarlon-colour-19-db-acoustic-vinyl
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeAcoustic Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)3.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialSchaumstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit