Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl

    Sphera Element homogeneous vinyl

    Google-Übersetzung,

    Das breiteste und vollständigste Farbangebot in homogenem Vinyl
    Sphera Element bietet die umfassendste Farbauswahl auf dem Markt. Mit einer breiten Palette an dezenten Neutraltönen und modernen Farben eignet sich Element ideal für Bereiche, in denen sich der Boden harmonisch in die Umgebung einfügen soll. Sphera Element ist die optimale Bodenlösung für anspruchsvolle Bereiche im Gesundheitswesen, Bildungswesen und öffentlichen Einrichtungen, wo Hygiene, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit unerlässlich sind. Vom Fraunhofer-Institut für Reinraumanwendungen bis ISO-Klasse 5 zugelassen.

    Mit 51 vielseitigen Farben eignet sich Sphera Element perfekt für die Gestaltung authentischer, einladender Interieurs und die Zoneneinteilung in offenen Räumen. Die 7 Multi-Designs kombinieren jeweils 3 Farbtöne der Kernpalette und schaffen so eine harmonische Verbindung zwischen den verschiedenen Farben. Ihr hoher Farbkontrast sorgt für hervorragende Schmutzkaschierung und Kratzfestigkeit und macht sie ideal für stark frequentierte Bereiche.

    Spezifikation
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2900 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Cleanroom particle emission (ISO 14644-1): ISO 5
      Recycled content (EN 178961): 34%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersphera-element
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHomogeneous Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit