Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Google-Übersetzung,

    Die nachhaltigste Kollektion
    Die homogene Vinylbodenkollektion Sphera Elite b+ besticht durch ihre faszinierende Optik. Mit subtilen Anspielungen auf natürliche Materialien verwandelt das organische Muster Ihre Räume in ein ansprechendes Ambiente. Die 18 natürlichen Farbtöne werden durch zarte transparente Akzente hervorgehoben und verleihen dem Boden Tiefe und Eleganz. Die Ton-in-Ton-Chips schaffen ein Bodendesign, das Ruhe und Lebendigkeit zugleich ausstrahlt.

    Hergestellt aus zertifizierten biobasierten Rohstoffen und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial, bietet Sphera Elite b+ eine raffinierte Bodenlösung für Interieurs, die Wert auf Ästhetik und Umweltverträglichkeit legen.

    Spezifikation
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2700 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance - ramp test (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Recycled content (EN 17861): 43%
      Bio-circular content (mass balance) (EN 17861): 23%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersphera-elite
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHomogeneous Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit