Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sphera Energetic homogeneous vinyl
Sphera Energetic homogeneous vinyl
Sphera Energetic homogeneous vinyl
Sphera Energetic homogeneous vinyl

    Sphera Energetic homogeneous vinyl

    Google-Übersetzung,

    Sphera Energetic bietet das aufregende Gefühl, Designgrenzen zu überschreiten und homogenen Vinylböden eine neue Dynamik zu verleihen. Sphera Energetic präsentiert eine vielfältige Farbpalette aus dezenten und grobkörnigen Farbtönen. Transparente Granulate verleihen dem Boden Tiefe und kaschieren Schmutz und Gebrauchsspuren.

    Die Kollektion Sphera Energetic bringt mit ihren lebendigen Farben, dynamischen Mustern und der aufeinander abgestimmten Farbpalette Freude und Vitalität in jeden Raum und fügt sich wunderbar in Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen und moderne Interieurs ein.

    Spezifikation
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ± 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2850 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance - ramp test (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Recycled content (EN 178961): 34%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersphera-energetic
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHomogeneous Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa