Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera Harmony carpet tiles
Tessera Harmony carpet tiles
Tessera Harmony carpet tiles

    Tessera Harmony carpet tiles

    Google-Übersetzung,

    Tessera Harmony ist ein weiches und ausgewogenes Design, das ein Gefühl von Übereinstimmung und Kontrolle vermittelt. Es fördert eine beruhigende, produktivere Umgebung und steigert das Wohlbefinden in jeder Inneneinrichtung.

    • 100 % spinndüsengefärbtes Nylon-6-Garn für Haltbarkeit und Farbechtheit der Klasse 33
    • 720 g/m² Florgewicht sorgen für Komfort und Haltbarkeit unter den Füßen
    • 60 % recycelter Anteil nach Gewicht
    • 25 dB hoher akustischer Wert für minimale Geräuschübertragung
    • Sehr gute Bahnenoptik bei monolithischer Verlegung

    Spezifikation
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.3 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4260 g/m²
      Pile weight: 720 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 255,052 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 60% recycled content by weight
      Indoor air quality: Harmony carpet tiles comply to Indoor Air Comfort standards.
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12667): 0.06 W/mK

      Tessera Harmony meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Harmony carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertessera-harmony
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)6.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa