Die Tessera Infused Schlingenteppichfliesenkollektion erfüllt den Bedarf an flexiblen, praktischen und anpassungsfähigen Lösungen für die Gestaltung von Arbeitsbereichen. Die 12 natürlichen und trendigen Farben der gemusterten mehrflorigen Fliesen schaffen ein nutzbares großflächiges organisches Design für innovative Büroumgebungen. Verschiedene Erscheinungsbilder können erzielt werden, indem die Infused-Teppichfliesen im Format 50 x 50 cm monolithisch, in einer Vierteldrehung oder in zufälliger Verlegung verlegt werden. Die Infused-Designs harmonieren farblich miteinander und passen gut zu anderen Tessera-Teppichfliesensortimenten.
• 100 % spinndüsengefärbtes Universal-Nylon-6-Garn für Haltbarkeit und Farbechtheit der Klasse 33
• 720 g/m² Florgewicht sorgen für Gehkomfort und Strapazierfähigkeit
• 60 % Recyclinganteil nach Gewicht, bietet eine nachhaltige Bodenbelagslösung
• Einfache Kombination mit Allura Flex Luxus-Vinylfliesen unter Verwendung des gleichen Klebers und ohne die Notwendigkeit von Übergangsstreifen, zusätzlichen Profilen oder umständlichem Aufbau des Unterbodens
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |