Tessera Perspective ist eine 50 x 50 cm große Schnitt- und Schlingenteppichfliesenkollektion, die aus 8 neutralen Tönen besteht, die durch 6 satte, dekadente Akzentfarben ergänzt werden. Jeder Farbton kombiniert zwei Garnfarben, wodurch ein modernes, sanft gestreiftes Design entsteht.
Die Teppichfliesen von Forbo werden mit verschiedenen Florkonstruktionen entworfen und hergestellt, um spezifische ästhetische und funktionelle Vorteile zu bieten. Schnitt- und Schlingenfliesen zeichnen sich durch eine clevere Hybridkonstruktion aus, die die gesamte Robustheit eines herkömmlichen Schlingenprodukts bietet, jedoch mit der überlegenen Ästhetik und dem luxuriöseren Gefühl einer Schnittflor-Teppichfliese.
Vorteile: • 100 % spinndüsengefärbtes Universal-Nylon 66 und Nylon 6, für Haltbarkeit und Farbechtheit der Klasse 33 • 670 g/m² Florgewicht sorgen für Komfort und Haltbarkeit unter den Füßen • Monolithische Installation, die das Aussehen einer Bahnenware vermittelt • 65 % Recyclinganteil nach Gewicht • hoher Akustikwert von 25 dB für minimale Schallübertragung • erfüllt die Ska-Kriterien für M12-Weichbodenbeläge • einfach kombinierbar mit Allura Flex Luxus-Vinylfliesen unter Verwendung des gleichen Klebers und ohne die Notwendigkeit von Übergangsstreifen, zusätzlichen Profilen oder umständlichem Aufbau der Unterboden
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |