Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks

    Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks

    Google-Übersetzung,


    Die 100 x 25 cm großen Teppichdielen Basis Pro Phase mit niedrigem Schlingenflor bieten mit ihrem modernen Übergangsstreifendesign und den 6 neutralen und 6 Highlight-Optionen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Tessera Basis Pro Phase hat dieselbe Grundkonstruktion und dieselben Garnfarben wie die Fliesen Tessera Basis Pro, sodass die beiden Serien nahtlos kombiniert werden können, um problemlos vielseitige und flexible Arbeitsbereiche zu schaffen.

    • 100 % lösungsgefärbtes Nylon-6-Garn für Haltbarkeit und Farbechtheit der Klasse 33
    • 540 g/m² Florgewicht sorgt für Komfort unter den Füßen und Haltbarkeit
    • 62 % Recyclinganteil nach Gewicht
    • 25 dB hoher Akustikwert für minimale Geräuschübertragung

    Spezifikation
    • Tufted low level loop carpet tile plank
      Plank size: 100 x 25 cm
      Installation method: half drop, herringbone or double herringbone
      Packaging per carton of tiles: 18 (4.5m2)
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.6 mm
      Pile height: 2.6 mm
      Total weight: 3880 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Prodis-GUT: AF1485CC

      Product code EN 14041:2004 - 1170100-DoP-109
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks meet Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera carpet tiles and planks are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertessera-phase
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)3.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit