Tessera Struktur 1 ist eine dezente, kompakte und flach strukturierte Teppichfliesenkollektion im Format 50 x 50 cm. Die 18 modernen Farben der Teppichfliesenkollektion Struktur 1 schaffen ein angenehmes Ambiente und ein minimalistisches, zeitloses Wohngefühl.
Die Teppichfliesen von Forbo werden mit verschiedenen Florkonstruktionen entworfen und hergestellt, um spezifische ästhetische und funktionelle Vorteile zu bieten. Die Tessera Strukur 1-Teppichfliesen haben eine Mikrotuftflorkonstruktion, bei der es sich um einen Schlingenflor mit einem sehr engen niedrigen Niveau handelt, wodurch ein langlebiges, authentisches Flachgewebemuster entsteht.
Vorteile: • 100 % spinndüsengefärbtes Polyamid 6 für Haltbarkeit und Farbechtheit der Klasse 33 • 350 g/m² Florgewicht, wodurch eine langlebige, authentische Flachgewebestruktur entsteht • 65 % Recyclinganteil nach Gewicht • Akustikwert von 17 dB für reduzierte Geräuschübertragung • Erfüllt die Ska-Klassifizierungskriterien für weiche Bodenbeläge M12 in Büro, Einzelhandel und Hochschulen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |